Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773120","name":"PNOZ m2p base module press function","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZ m2p base module press function
Tuotenumero: 773120
GTIN: 4046548013146
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti Classic -pienohjaukset,
perusyksikkö, laajennettava, puristintoiminnolla, sarjaliitäntä RS232,
20 turvallista digitaalista tuloa, 4 turvallista puolijohdelähtöä, 2
turvallista relelähtöä.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-y...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti Classic -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettava, puristintoiminnolla, sarjaliitäntä RS232, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4 turvallista puolijohdelähtöä, 2 turvallista relelähtöä. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Järjestelmän syöttö |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| U2:n tarkoitus | Puolijohdelähtöjen syöttö |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | |
| Pot. erotus U2 | kyllä |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
20
20 |
| Maks. määrä jännit. tulot |
U_B <= 26,4 V: 20
U_B > 26,4 V: 15 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulo | ei |
Puolijohdelähdöt
| Puolijohdelähtöjen määrä | 4 |
| Pot.erotus PJ-lähdöstä | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Puolijohdelähdöt (vakio)
| Apulähtöjen lukumäärä | 1 |
| Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö | kyllä |
| Oikos.suoj. ei varm. PJL | kyllä |
| Signaalit. 1:llä ei varm. PJL | UB - 0,5 V DC kun 0,5 A |
Testikellon lähdöt
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 4 |
Relelähdöt
| Relelähtöjen lukumäärä | 2 |
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 |
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 |
| Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 3 |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 |
| Pot.erot RLA | kyllä |
Kaskadoituva ulostulo vakiotulosteeksi
| Kaskadilähtöjen lukumäärä | 1 |
| galv. erot. kaskd-apu-HLAg | ei |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | PJ-lähtö ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | turvallinen erotus |
| Pot.erotus 2 välillä | RL-lähtö ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | turvallinen erotus |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 16 AWG |
| Joust AWG ilman AEH RLA (KZF) | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 94 |
| Leveysmitta | 135 |
| Syvyysmitta | 121 |
| Nettopaino | 499 |
| Bruttopaino | 519 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013146 |
| Volume | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Pakolliset varusteet
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Peruslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmistolle, oikeuttaa täydenversioon käyttöön yhdessä työasemassa, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivointia varten.
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 sarja jousiliittimiä PNOZmulti Classic -perusyksiköihin.
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
793100
1 sarja ruuviliittimiä, PNOXmulti Classic -perusyksiköihin.
Lisävarusteet
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
PNOZmulti Configurator -käyttäjälisenssi, täysversio käytettäväksiyhdessä
lisätyöasemassa, lisenssiavain, joka aktivoi
kaikki toiminnot, vain peruslisenssin laajentamiseen.
Huomio: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
PNOZmulti Configurator Lite-lisenssi, täysversio, jossa on rajoitus
PNOZmulti m0p:hen ja mm0p:hen, käytettäväksi yhdellä työasemalla,
lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot
m0p:ssä ja mm0p:ssä. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzinkotisivuilta
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Päivityslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmiston täysversionperuslisenssin versionumeron päivitystä varten, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivoimiseksi.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
PNOZmulti Configurator -päivityslisenssi, olemassa olevankäyttäjälisenssin versionumeron päivittämiseen
, lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
PNOZmulti Configurator peruspalvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenyhdellä työasemalla, lisenssiavain
palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
PNOZmulti Configurator käyttäjäpalvelulisenssi, palveluversionkäyttämiseen yhdellä lisätyöasemalla, lisenssiavain
palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
PNOZmulti Configurator Lite-palvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenrajoitettuna PNOZmulti m0p ja mm0p -versioihin, käyttö yhdellätyöasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Eisisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevanperusplvelulisenssin versionumeron päivittämiseen
, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevankäyttäjäpalvelulisenssin versionumeron päivittämiseen
, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
PNOZmulti Tool Kit
779000
Lisävarustepaketti kotelossa, jossa on: Sirukortti 32 kB, sinettiPNOZmulti
m1p, VE = 10 kpl, sirukortinlukija, ohjelmointikaapeli PNOZmulti,
järjestelmän käyttöohje PNOZmulti.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Sirukorttipidin, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.