text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/5/H/3

Tuotenumero: 1106257
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
 
Suojaustapa kotelo IP65  
Nettopaino 16100  g
Bruttopaino 18500  g
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)