Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"350011","name":"AFZ A 10 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ A 10 s
Tuotenumero: 350011
GTIN:
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 10 s, 1
semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel
mounting 22.5 mm, protection type IP66.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Mekaaniset tiedot
| Nettopaino | 17 g |
| Bruttopaino | 17 g |
Kaupalliset tiedot
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001439 |