text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
4 tuotetta löytyi
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, päämoduuli, hajautettu järjestelmä PSSuniversal I/O, Failsafe ja Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN, Sd- kortti,rautatiekäyttöön. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tilauksesta
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuI/O, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN.

Tilauksesta
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu I/O, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 kpl 4-nap. M12 naarasliitin D- koodattu,SafetyNET p RTFN, rautatiesovelluksiin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tilauksesta
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuI/O, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET pRTFN, 512 Mt SD-kortti, korotettuihin ympäristövaatimuksiin.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus