text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sl2-DM1-P switch

Tuotenumero: 6N000001
GTIN: 4046548092356
Turvaraja, sähkömagneettisella lukituksella, koodattu, PSENslock2-turvalukkoa varten, lukitus prosessin suojausta varten, kiinnipitovoima 1000 N, 8-nap. M12-pistoke, sarjakytkentä

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anturiperiaate Transponder  
Kood. ISO 14119 -stand. muk gering  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus codiert  
Sopii sarjakytkentään ja  
Yksikkötyyppi Sensor  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 4.5  
Tulojen lukumäärä 3  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
PJL oikosulkukestävä ja  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-13  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % r. F. bei 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP67  
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Korkeusoffset maks. 5 mm  
Suurin kulmasiirtymä +/-2 deg  
Suurin kulmas. Y-akselin ymp +/-2 deg  
Suurin kulmas. Z-akselin ymp +/-2 deg  
Suurin kulmas. Z-akselin ymp +/-2 deg  
Painike tyyppi 1 PSEN sl2-M-AL actuator  
Painike tyyppi 2 PSEN sl2-M-VA actuator  
Anturi uppoasennettavissa Ja, Montagehinweis beachten  
Liitäntätapa M12, 8pol. male  
Johtimet kaapeli LiYY 8 x 0,25 mm2  
Tuotteen materiaali Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 120  
Leveysmitta 45  
Syvyysmitta 44  
Nettopaino 775  
Bruttopaino 982  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092356  
Volume 1.814  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSEN sl2-M-AL actuator
PSEN sl2-M-AL actuator 6N000025
Toimilaite, PSENslock2-turvalukkoa varten, pohjalevy alumiinia, kiinnipitovoima 1000 N
PSEN sl2-M-VA actuator
PSEN sl2-M-VA actuator 6N000028
Toimilaite, PSENslock2-turvalukkoa varten, pohjalevy ruostumatonta terästä, kiinnipitovoima 1000 N

Lisävarusteet

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSENslock-anturin (turvaportin valvonta) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X2, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12-liitin (X3, anturi), 8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen, PSENlockin suoraan liittämiseen anturiin.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2, anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M12 -liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminensisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden jaPSENslockin liitäntää varten.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Asennuskulma kippi- ja saranaoviin, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 asennuskulmaa liukuoviin, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. 1 kulma kutakin anturia ja toimilaitetta varten
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mekaaninen lisämoduuli kiinnitykseen, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. Käytetään uudelleenkäynnistyksen estoon työskentelyn turvaamiseen pysähtyneen koneen vaarallisella alueella. Mahdollisuus kiinnittää enintään kaksi riippulukkoa varmistukseksi.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Sovitin sarjaliitäntää varten PSEN sl2-D, 8-nap. M12-naarasliitin,suora, A-koodattu 8-nap. M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu ja 8-nap.M12-naarasliittimeen, suora, A-koodattu. Kaapelin pituus: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Transponderiavain PSENslock2-turvalukon lukitusvoiman asettamista varten