Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"504223","name":"PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Vastaava kuva
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
Tuotenumero: 504223
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja kulmikkaallatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin, sis. 1 pariCABLE/M8/CLIP yhden M8-liittimen kiinnittämiseen
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse EAC TÜV ECOLAB |
Anturiperiaate | magneettinen |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Sopii sarjakytkentään | ei |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Kytkentäjännite | 24 V |
Ympäristötiedot
ATEX-todistuksen numero | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX luokka kaasu | |
ATEX luokka pöly | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
ATEX-sovellusalue X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | IEC 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
|
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN 1,1-20 |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M8, 4-nap. uros |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Mitta korkeus | 42.8 mm |
Leveysmitta | 26 mm |
Syvyysmitta | 13 mm |
Nettopaino | 31 g |
Bruttopaino | 41 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548003529 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272402 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002544 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Liittimien manipulaatiosuojaus ja suojaus tahatonta irrottamistavastaan, kertakäyttöinen, 4 kpl neljän M8-liittimen kiinnittämiseen
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN reverse spacer
534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
Pakolliset varusteet
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m