Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"C1000080","name":"CABLE/M8/CLIP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UM"]}
Vastaava kuva
CABLE/M8/CLIP
Tuotenumero: C1000080
Liittimien manipulaatiosuojaus ja suojaus tahatonta irrottamistavastaan, kertakäyttöinen, 4 kpl neljän M8-liittimen kiinnittämiseen
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 70 °C |
Mekaaniset tiedot
Tuotteen materiaali | Muovi |
Nettopaino | 10 g |
Bruttopaino | 2 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |