Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSENsg2c-5CCLLE unit
Poistuva tuote
Tilauksesta
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, turvalukitus ja turvapito, vastaaEN 60947-5-3, sovelluksiin luokkaan PL e saakka. Koostuu viidestäelementistä: 1. umpikansi, 2. umpikansi, 3. valaistu painike, 4.valaistu painike, 5. hätäpysäytyspainike, Toimituksen sisältö:Anturiyksikkö, jossa on painonapit värikansineen ja hätäavaustanko sekätoimilaite oikealle tai vasemmalle saranoidulle ovelle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Anturiperiaate | Transponder |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | gering |
Transponderikoodaus | codiert |
Sopii sarjakytkentään | ja |
Yksikkötyyppi | Unit |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 2 |
Tulojen lukumäärä | 2 |
U tulo EN 61131-2 Type2 muk | 24 V DC |
Number, E-STOP N/C | 2 |
Hätäpysäytyksen vapautustapa | Drehentriegelung |
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 2 |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Kosketinmat. painike | AgNi |
Kyt.kyky painike stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -20 - 55 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC standardi |
EN 61000-4-8
EN 55011: luokka A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo | IP54 |
UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Muut. kytkentäet. Temp.änd | +-0,01mm/°C |
Evakuointiavaus | ja |
Pitovoima, sulkeva | 1000 |
Pitovoima kääntösuunta | 2000 |
Korkeusoffset maks. | +/-2,5 mm |
Suurin kulmasiirtymä | +/-1,5 deg |
Painike tyyppi 1 | PSEN sg2 actuator |
Liitäntätapa | Federzugklemme steckbar |
Johtimet kaapeli | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | Muovi |
Painikkeen materiaali | Edelstahl |
Mitta korkeus | 555 mm |
Leveysmitta | 200 mm |
Syvyysmitta | 108 mm |
Nettopaino | 2670 g |
Bruttopaino | 3050 g |
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548085808 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet