text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sg color covers (pushbutton)

Tuotenumero: 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä -  
 
Ympäristön lämpötila 0  °C
Mitta korkeus 3  mm
Leveysmitta 20  mm
Syvyysmitta 20  mm
Nettopaino 2  g
Bruttopaino 3  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548080285  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272692  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002594  
Volume 0