text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
14 tuotetta löytyi
PNOZ po4p 4n/o
773635
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 4 turvakosketinta (NO), ruuviliittimet, leveys: 22,5 mm.

Tilauksesta
PNOZ p1vp 30s
773950
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 HL-lähtöä, liitäntöjen viiväs ...

Tilauksesta
PNOZ p1p 24VDC 2so
773300
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 HL-lähtöä, automaattine ...

Tilauksesta
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 8 turvakosketinta (NO), ruuviliittimet, leveys: 45 mm.

Tilauksesta
PNOZ po3.2p 4n/o
773631
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 4 turvakosketinta (NO), ruuviliittimet, leveys: 90 mm.

Tilauksesta
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 3 turvakosketinta (NO), 1 apukosketin (NC), ruuviliittimet, le ...

Tilauksesta
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 3 turvakosketinta (NO) 5,5 kW(AC3-kuormat), ruuviliittimet, le ...

Tilauksesta
PNOZpower Bus-Terminator
779120
PNOZpowerin päätepistoke.

Tilauksesta
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
1 sarja ruuviliittimiä.

Tilauksesta
PNOZ pe1p
773900
Ohjausmoduuli/perusyksikkö modulaarinen turvajärjestelmä, maks. 4 laajennusmoduulit voidaan liittää siltaliittimillä, ru ...

Tilauksesta
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Virtalähde modulaariseen turvajärjestelmään PNOZpower, kytkentämahdollisuudet 1 perusyksikölle ja enintään 4laajennusmod ...

Tilauksesta
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
PNOZpower-liitäntä ulkoista liitäntää varten PNOZsigmaan, PNOZ X:ään, PNOZmultiin, PNOZelogiin, PSS:ään ja SafetyBUSp:he ...

Tilauksesta
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
1 sarja ruuviliittimiä, 180° käännetty pistoke.

Tilauksesta
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
1 sarja ruuviliittimiä.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus