Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...
по запросу
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 8
безопасных контактов (Н/Р), съемные винтовые клеммы, ширина: 45 ...
по запросу
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 4
безопасных контакта (Н/Р), съемные винтовые клеммы, ширина: 90
...
по запросу
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 3
безопасных контакта (Н/Р), 1 дополнительный контакт (Н/З), съем ...
по запросу
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 3
безопасных контакта (Н/Р), 5,5 кВт (нагрузки AC3), съемные
винт ...
по запросу
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 4
безопасных контакта (Н/Р), съемные винтовые клеммы, ширина:
22, ...
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...
по запросу
Источник питания для модульной системы защиты PNOZpower,
варианты подключения: 1 базовый блок и макс. 4 модуля расширени ...
по запросу
Модульная система защиты, модуль управления / базовый блок, макс. 4
модуля расширения с подключением с помощью перемычек ...
по запросу
Интерфейс PNOZpower для внешнего подключения к PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS и SafetyBUSp.
по запросу
1 набор соединительных клемм (винтовые), коннектор с поворотом на 180°.
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.