text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
17 tuotetta löytyi
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
GTIN: 4046548025644
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 17,5 mm, kytkettävät ruuviliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennustavarten turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä.

Tilauksesta
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
GTIN: 4046548025514
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä.

Tilauksesta
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
GTIN: 4046548057966
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 Ö, UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, laajennusmoduuli laajennusta vartenturvallisuuteen liittyvien ohjausosien , Versio yhteydessä.

Tilauksesta
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
GTIN: 4046548052503
PNOZsigma-kosketinlaajennus, kaskadoitava, lähdöt: 3 NO, UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, ruuviliittimet, laajennusmoduuli laajennukseenturvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä, lisäjänniteliitäntä muiden kosketinryhmien syöttöä varten.

Tilauksesta
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
GTIN: 4046548052510
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 3 NO, UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä, jänniteliitäntäkosketinryhmien syöttöä varten.

Tilauksesta
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
GTIN: 4046548052527
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 17,5 mm, kytkettävät ruuviliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennustavarten turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä. Lisää kosketinryhmiävoidaan asentaa oikealle puolelle.

Tilauksesta
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
GTIN: 4046548052534
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennusta vartenturvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä, lisää kosketinryhmiävoidaanasentaa oikealle.

Tilauksesta
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
GTIN: 4046548025637
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 NO, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 12,5 mm, kytkettävät ruuviliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennustavarten turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä.

Tilauksesta
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
GTIN: 4046548025507
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 NO, 1 HL, UB = 24 V DC, leveys: 12,5 mm, jousiliittimet, laajennusmoduuli laajennusta vartenturvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä.

Tilauksesta
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
GTIN: 4046548025613
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,kytkentäkuorma: 12 A DC1, leveys: 45 mm, ruuviliittimet, kosketinryhmäkosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvien ohjausosienyhteydessä.

Tilauksesta
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
GTIN: 4046548025484
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,kytkentäkuorma: 12 A DC1, leveys: 45 mm, ruuviliittimet, kosketinryhmäkosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvien ohjausosienyhteydessä.

Tilauksesta
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
GTIN: 4046548050301
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 45mm, ruuviliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennusta vartenturvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä.

Tilauksesta
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
GTIN: 4046548050318
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennukseenturvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä .

Tilauksesta
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
GTIN: 4046548075410
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1 HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet,laajennusmoduuli kosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvienohjausosienyhteydessä.

Tilauksesta
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
GTIN: 4046548061437
PNOZsigma, kaksisuuntainen relelaajennusmoduuli liitettäväksi PNOZ s30:een, PNOZ mm0,1p ja PNOZ mm0,2p, 2 erillistä ohjausta 3 NO + 1 NC, jousiliittimet.

Tilauksesta
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
GTIN: 4046548061451
PNOZsigma, kaksisuuntainen relelaajennusmoduuli liitettäväksi PNOZ s30:een, PNOZ mm0,1p ja PNOZ mm0,2p, 2 erillistä hallintalaitetta kullekin 3 n/o + 1 n/c, jousiliittimet.

Tilauksesta
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
GTIN: 4046548075403
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1 HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet,kosketinryhmä kosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvienohjausosien yhteydessä.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus