Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość:
17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozsz ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość:
17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok ro ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB = 24 V DC,szerokość:
17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, moduł ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, kaskadowanie, wyjścia: 3 N/O, UB = 24 VDC,
szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, m ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, kaskadowanie, wyjścia: 3 N/O, UB = 24 VDC, szerokość:
17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość:
17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozsz ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, UB
24 V DC, szerokość 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok
rozszerze ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,szerokość:
12,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozsze ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB = 24 V DC,szerokość:
12,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, moduł ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,
przełączane obciążenie: 12 A DC1, szerokość: 45 mm zac ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,
przełączane obciążenie: 12 A DC1, szerokość: 45 mm zac ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość:
45 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozszer ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość:
45 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok rozs ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa SC
1 standardowe wyjście SC, UB = 24 V DC, szerokość: 2 ...
Na zamówienie
PNOZsigma, 2x przekaźnikowy moduł rozszerzeń do PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p i PNOZ mm0.2p, 2 oddzielne sterowniki dla każdego ...
Na zamówienie
PNOZsigma, 2x przekaźnikowy moduł rozszerzeń do podłączenia do PNOZ s30,
PNOZ mm0,1p i PNOZ mm0,2p, 2 oddzielne sterowni ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa SC
1 standardowe wyjście SC, UB = 24 V DC, szerokość: 2 ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.