Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"827100","name":"ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Vastaava kuva
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
Tuotenumero: 827100
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan,
toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslaitteena,
mittausjännite toimii syöttöjännitteenä, 2 apukosketinta (C/O),
leveys =... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan, toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslaitteena, mittausjännite toimii syöttöjännitteenä, 2 apukosketinta (C/O), leveys = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 - 230 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
Tehonkulutus AC | 30 VA |
Ympäristötiedot
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Nettopaino | 120 g |
Bruttopaino | 130 g |
Ympäristö
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548007718 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371801 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001438 |
Volume | 0.255 |