Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"841000","name":"PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Vastaava kuva
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Tuotenumero: 841000
Hitsausmuuntajien vikajännitteen valvonta VDE 0545 mukaisesti, 6mittaustulopiiriä 0–690 V AC / DC, 50 Hz - 1 kHz, vastausjännite 24 V
AC/DC, leveys 45 mm, UB = 24 – 42 V AC, 42 – 240 V DC.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 - 240 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Tehonkulutus AC | 4 VA |
Tehonkulutus DC | 2 W |
Ympäristötiedot
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | kiinteä |
Nettopaino | 240 g |
Bruttopaino | 250 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548007176 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371801 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001438 |
Volume | 0.527 |