Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773601","name":"PDP67 F 8DI ION HP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
Vastaava kuva
PDP67 F 8DI ION HP
Tuotenumero: 773601
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi, erillinen lähtöjen syö... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi, erillinen lähtöjen syöttö.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Supply |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 1.2 W |
U2:n tarkoitus | Load Supply |
Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
Laitevar. maksimi | 4 A |
Pur.ind. Kyt.kuorm.pois päält. | -45 V |
Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 8 |
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Pot.erotus tulo | kyllä |
Puolijohdelähdöt
Toiminto puolijohdelähtö |
Testipulssilähtö
24 V DC-lähtö Vakiolähtö |
Tasajännite lähdössä | 24 V DC |
Pot.erotus PJ-lähdöstä | kyllä |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -30 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | lyhytaikainen |
EMC standardi |
EN 61000-4-8
EN 55011: luokka A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
Ilma- ja pintavuotoväli | IEC 60664-1 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Tulo ja sis. väyläjännite |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Peruseristys |
Pot.erotus 2 välillä | PJ-lähtö ja sis. väyläjännite |
Pot.erotuksen 2 tyyppi | Peruseristys |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | Valox 855 |
Kotelomat. merkintä | PC |
Liitin | M12 |
Liitintyyppi | ruuvilukittu |
Mitta korkeus | 162 mm |
Leveysmitta | 60 mm |
Syvyysmitta | 30 mm |
Nettopaino | 320 g |
Bruttopaino | 335 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548058918 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
Volume | 0.363 |
Lisävarusteet
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, B-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, B-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, B-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen,
holkki suora M12, avoimeen johdonpäähän, B-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN sl adapter
380325
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, suora, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSENslock-anturin
(turvaportin valvonta) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen,
holkki suora M12, avoimeen johdonpäähän, B-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSEN ma adapter
380300
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN cs adapter
380301
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSENcode-anturin
(koodattu turvarele) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen,
holkki suora M12, avoimeen johdonpäähän, B-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
Pakolliset varusteet
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m