Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176637","name":"PMCprotego D.24/030/0/C/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Vastaava kuva
PMCprotego D.24/030/0/C/2/208-480VAC
Tuotenumero: 8176637
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 24 A;
Imax (5 sec.) = 48 A;
Power consumption in S1 operation: 18 kVA
Internal brake resistor and mains filter
Additonal opt... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: -Fan controller, card in Slot 2
Yleisdata
Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Vaihealueen tarkoitus | Mains Supply |
Syöttöjännite (V) | 208 - 480 V |
Syöttöjännite ja vaiheet | 3 x 208…3 x 480 V |
Tyyppi syöttöjännitealue | AC |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
U2:n tarkoitus | Supply |
Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
Toleranssi U2 jarrun kanssa | +15% |
Toleranssi U2 ilman jarrua | +15% |
Teho-osa
Maks. kytkentätaajuus teho | 30/h |
Jatkuva lähtövirta 3x208 V | 24 A |
Jatkuva lähtövirta 3x230 V | 24 A |
Jatkuva lähtövirta 3x400 V | 24 A |
Jatkuva lähtövirta 3x480 V | 24 A |
Huippuvirta 2 s | 48 A |
Huippuvirta 5 s | 48 A |
Tahtitaajuus vaihtosuuntaaja | 8 kHz |
Jännitealue välipiirissä | 900 V DC |
STO-ENABLE
STO-Enable määrä | 2 |
Tulo resolveri
Pistoketyyppi resolv.liitäntä | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
Tulo SinCos-kooderi, inkrementaalinen kooderi
Pistoke kooderi/inkr.anturi | 15-nap. Sub-D-naarasliitin |
Analogiset tulot
Analogisten tulojen lukumäärä | 2 |
Analogisten tulojen tyyppi | Jännite |
Signaalialue analoginen tulo | -10 - 10 V |
Erotuskyky, analogiset tulot | 16 Bit |
Tulot
Digitaalisten tulojen lukumäär | 4 - 6 |
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Pot.erotus tulot | kyllä |
Puolijohdelähdöt (vakio)
Apulähtöjen lukumäärä | 2 |
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö | kyllä |
Ethernet-liitäntä
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
CANopen-liitäntä
CANopen-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Sarjaliitäntä
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Viestintäliitännät
Liitint. RS 232-liitäntä | 9-nap. Sub-D-urosliitin |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | DIN EN 60721-3-3 |
Ympäristön lämpötilaluokka | 1K4 |
Ympäristön lämpötilaluokka | 3K3 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
Ympäristölämp. Derating | 40 - 55 °C |
Tehon alenema | 2,5 %/K |
Vakiovarastointilämpötila | DIN EN 60721-3-1 |
Säilytyslämpötila Muutos | 20 K/h |
Kosteusrasitus standardin muk | DIN EN 60721-3-3 |
Kosteusrasitus erittely | 85 % RH |
Ilmankosteusluokka | 1K3 |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 1000m |
Sal. käyttökork. 1,5 % teholla | 1000 - 2500 m yli nollatason |
Tehon alenema 100 metriä kohti | 1,5 %/100 m |
EMC standardi | EN 61800-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60721-3-3 |
Jäähdytystyyppi | integroitu puhallin |
Melu | 65 dB (A) |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | pysty |
Kotelon materiaali | Teräs sinkitty |
Mitta korkeus | 348 mm |
Leveysmitta | 100 mm |
Syvyysmitta | 243 mm |
Nettopaino | 5500 g |
Bruttopaino | 6800 g |
Ympäristö
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85044086 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-koodi | 4046548085648 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023201 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001857 |
Volume | 0 |