Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"374290","name":"PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}
Vastaava kuva
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
Tuotenumero: 374290
GTIN: 4046548017410
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl P1 ja 1 kpl P2.
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371691 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017410 |
| Volume | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |