Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630769","name":"PSEN op4H-s-30-150/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
Vastaava kuva
PSEN op4H-s-30-150/1
Tuotenumero: 630769
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin:4-napainen, vastaanotin: 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimituks... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin:4-napainen, vastaanotin: 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimitukseen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-tyyppi | 4 |
Anturiperiaate | optinen |
Turva-alueen korkeus | 1500 mm |
Erotuskyky suojaustapa | Käsi |
Kantavuus (m) | 0.2 - 19 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 950 nm |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 55 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-3 |
Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 25 ms |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
Mitta korkeus | 1583.3 mm |
Leveysmitta | 32.3 mm |
Syvyysmitta | 36.9 mm |
Nettopaino | 3820 g |
Bruttopaino | 7240 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548062281 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272704 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002549 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN op Mirror-165/1
630904
Kääntöpeili leveys 80 mm, pituus 165 cm. Voidaan käyttää kaikkienPSENopt-sarjan valoverhojen kanssa <165 cm. Suoraan koneeseen asennustavarten tarvitaan myös kulmakiinnike "PSEN op Mirror Bracket Kit/1”,"PSEN op Protective"-asennukseen tarvitaan kulmakiinnike "PSEN opProtect Bracket Mirror/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5 PMMA Altuglas-levyä, joiden pituus on 150 cm, ja niihin liittyvätkulmakiinnikkeet "PSEN op ../1" -sarjan turvavaloverhon etulasinsuojaamiseenpölyltä, siruilta tai kipinöiltä. Valoverhoparinsuojaamiseen tarvitaan kaksi "PSENop Lens Shield” suojaa.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Asennussarja, jossa 4 asennusprofiilia 15–120 cm pituisten "PSENop.../1" -sarjan turvavaloverhojen kiinnittämiseen sopivaanalumiiniprofiiliin ”PSEN op Protective Column/1”.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 koostuu ruostumattomasta teräksestävalmistetusta pohjalevystä ja 3 jousesta ja vastaavista kiinnikkeistä.Yhdessä "PSEN op Protective
Column/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Alumiiniprofiili, pituus 190 cm. Yhdessä "PSEN op Protective
Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Alumiiniprofiili, pituus 165 cm. Yhdessä "PSEN op Protective
Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Asennussarja, jossa 4 kiinnitysprofiilia
"PSEN op Mirror .../1" -sarjan kääntöpeilin kiinnittämiseen sopivaanalumiiniprofiiliin "PSEN
op Protective Column/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Kulmakiinnike PSEN op4F/H .../1:lle ja PSEN op2H.../1:lle, käännettävä,PU = 4 kpl.
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op67-69K-150/1
630939
PMMA-akryyliputki "PSEN op.../1" -sarjan 150 cm:n pituisenturvavaloverhon tiivistämiseen ja suojaamiseen. IP
-luokka nousee IP65:sta IP67:een, IP68:een ja IP69K:een. SuojustenGore-Tex-kalvo estää lian ja veden pääsyn sisään samoin kuin sisäisenkondensoitumisen. Valoverhon liitäntäkaapeli vedetään M16PG-kaapeliläpiviennin läpi, joka estää lian ja veden tunkeutumisen.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m