Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630730","name":"PSEN op2H-s-30-165/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
Vastaava kuva
PSEN op2H-s-30-165/1
Tuotenumero: 630730
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1650 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistoke, lähetin:4-napainen, vastaanotin: 5-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimituks... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1650 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistoke, lähetin:4-napainen, vastaanotin: 5-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimitukseen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-tyyppi | 2 |
Anturiperiaate | optinen |
Turva-alueen korkeus | 1650 mm |
Erotuskyky suojaustapa | Käsi |
Kantavuus (m) | 0.2 - 19 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 950 nm |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 55 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-3 |
Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 23 ms |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
Mitta korkeus | 1733.3 mm |
Leveysmitta | 32.3 mm |
Syvyysmitta | 36.9 mm |
Nettopaino | 7200 g |
Bruttopaino | 7700 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548062045 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272704 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002549 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN op Mirror-190/1
630905
Kääntöpeili leveys 80 mm, pituus 190 cm. Voidaan käyttää kaikkienPSENopt-sarjan valoverhojen kanssa <190 cm. Suoraan koneeseen asennustavarten tarvitaan myös kulmakiinnike "PSEN op Mirror Bracket Kit/1”,"PSEN op Protective"-asennukseen tarvitaan kulmakiinnike "PSEN opProtect Bracket Mirror/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op67-69K-165/1
630940
PMMA-akryyliputki "PSEN op.../1" -sarjan 165 cm:n pituisenturvavaloverhon tiivistämiseen ja suojaamiseen. IP
-luokka nousee IP65:sta IP67:een, IP68:een ja IP69K:een. SuojustenGore-Tex-kalvo estää lian ja veden pääsyn sisään samoin kuin sisäisenkondensoitumisen. Valoverhon liitäntäkaapeli vedetään M16PG-kaapeliläpiviennin läpi, joka estää lian ja veden tunkeutumisen.
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Asennussarja, jossa 4 kiinnitysprofiilia
"PSEN op Mirror .../1" -sarjan kääntöpeilin kiinnittämiseen sopivaanalumiiniprofiiliin "PSEN
op Protective Column/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op Lens Shield-165/1
630920
5 PMMA Altuglas-levyä, joiden pituus on 165 cm, ja niihin liittyvätkulmakiinnikkeet "PSEN op ../1" -sarjan turvavaloverhon etulasinsuojaamiseenpölyltä, siruilta tai kipinöiltä. Valoverhoparinsuojaamiseen tarvitaan kaksi "PSENop Lens Shield” suojaa.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Alumiiniprofiili, pituus 60 cm. Yhdessä "PSEN op Protective
Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Asennussarja, jossa 4 asennusprofiilia 15–120 cm pituisten "PSENop.../1" -sarjan turvavaloverhojen kiinnittämiseen sopivaanalumiiniprofiiliin ”PSEN op Protective Column/1”.
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 koostuu ruostumattomasta teräksestävalmistetusta pohjalevystä ja 3 jousesta ja vastaavista kiinnikkeistä.Yhdessä "PSEN op Protective
Column/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Alumiiniprofiili, pituus 190 cm. Yhdessä "PSEN op Protective
Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m