Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"526255","name":"PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Vastaava kuva
PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch
Tuotenumero: 526255
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuentoimilaitteesta, käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = 1 anturi ilm... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuentoimilaitteesta, käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = 1 anturi ilman toimilaitetta, kotelo ruostumatonta terästä, sertifiointi (ATEX, CE,EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Yleisdata
Hyväksyntä |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs EAC ECOLAB TÜV |
Anturiperiaate | magneettinen |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Kytkentäjännite | 24 V |
Käyttökat. Reed-koskettimet | DC-12 |
Ympäristötiedot
ATEX-todistuksen numero | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX luokka kaasu | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX luokka pöly | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX-sovellusalue X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Ympäristön lämpötila | -25 - 55 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | IEC 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 90 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000m |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
|
UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | 10m Kabel |
Johtimet kaapeli | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | Ruostumaton teräs 1.4401 |
Mitta korkeus | 12 mm |
Leveysmitta | 12 mm |
Syvyysmitta | 76 mm |
Nettopaino | 220 g |
Bruttopaino | 230 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548084016 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272402 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002544 |
Volume | 0 |
Pakolliset varusteet
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
PSEN ix1 -liitäntä useiden
turva-anturien n/o liittämiseen ja arviointiin, n/o, mitat 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S),
jousiliittimet.