Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540303","name":"PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Vastaava kuva
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators
Tuotenumero: 540303
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin ja 3 toimilaitetta (OSSD1
&2, OSSD1, ... Lisää
Tilauksesta
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin ja 3 toimilaitetta (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | koodattu |
Sopii sarjakytkentään | ei |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 2 |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Kytkentäetäisyydet
Muut. kytkentäet. Temp.änd | +-0,01mm/°C |
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN cs1.19 |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M12, 5-nap. uros |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 75 |
Leveysmitta | 40 |
Syvyysmitta | 40 |
Nettopaino | 190 |
Bruttopaino | 239 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548070590 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274601 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002592 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x10, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m