Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570673","name":"PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Vastaava kuva
PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Tuotenumero: 570673
Turvalukitus PSENslock, koodattu, sähkömagneettinen
lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vapaasti liikkuva), lukitus
prosessisuojausta varten, lukituksesta riippumattomat turvalähdöt,lukitusvo... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvalukitus PSENslock, koodattu, sähkömagneettinen lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vapaasti liikkuva), lukitus prosessisuojausta varten, lukituksesta riippumattomat turvalähdöt,lukitusvoima 1000 N, 8-napainen M12-urosliitin, sarjaliitäntä
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | koodattu |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 7.2 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 3 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Pitovoima magneetti päällä | 1000 |
Korkeusoffset maks. | 5mm |
Suurin kulmasiirtymä | +/2,5 deg |
Painike tyyppi 1 | PSEN sl-1.0fm 1.1 |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M12, 8-nap. uros |
Johtimet kaapeli | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mat. ankkurilevy | Teräs nikkelöity |
Mat. pohjalevy | Anticorodal, kova eloksoitu |
Painikkeen materiaali | Anticorodal, kova eloksoitu |
Mitta korkeus | 172 |
Leveysmitta | 45 |
Syvyysmitta | 44 |
Nettopaino | 1710 |
Bruttopaino | 1770 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548078947 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1,
anturi/), 8-napainen, A-koodattu ja M8
-liitin (X3, signaalilähtö/Lock_Unlock), musta, suora, 4-napainen,A-koodattu, PUR,
0,25 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENcoden ja PSENslockin liitäntää varten.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekaaninen lisämoduuli kiinnitykseen, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. Käytetään
uudelleenkäynnistyksen estoon työskentelyn turvaamiseen
pysähtyneen koneen vaarallisella alueella.
Mahdollisuus kiinnittää enintään kaksi riippulukkoa varmistukseksi.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1,
anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12
-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², keltainen, PSENcoden ja PSENslockin liitäntäävarten.
PSEN sl bracket swing door
570550
Asennuskulma kippi- ja saranaoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 asennuskulmaa liukuoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten.
1 kulma kutakin anturia ja toimilaitetta varten
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PDP67 F 4 code
773603
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja
PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67.