Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6O000002","name":"PSEN ml DHM up l 2.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Vastaava kuva
PSEN ml DHM up l 2.1
Tuotenumero: 6O000002
GTIN: 4046548095036
Ovenkahvamoduuli täysin koodatuille ja täysin uniikkikoodatuillePSENmlock-kytkimille
, kaapelilähtö ylhäällä, ovivaste vasemmalla. VP = 1 ovenkahvamoduuli,kahva keltaisella merkinnällä ja kahva punaisella merkinnällä(hätäavauskahva).
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Ovenkahvamoduuli täysin koodatuille ja täysin uniikkikoodatuillePSENmlock-kytkimille , kaapelilähtö ylhäällä, ovivaste vasemmalla. VP = 1 ovenkahvamoduuli,kahva keltaisella merkinnällä ja kahva punaisella merkinnällä(hätäavauskahva).
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | hoch |
| Transponderikoodaus | vollcodiert |
| Kaapelipistorasia | nach oben |
| Oven sarana | links |
| Yksikkötyyppi | Betätiger |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC standardi |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10g |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
| Elinikä mekaaninen tyyppi 3 | 6050 Zyklen |
| Pitovoima FZh liukuovi | 2000 N |
| Pitovoima FZh kääntöovi | 3000 N |
| Pitovoima F1Max liukuovi | 4000 N |
| Pitovoima F1Max kääntöovi | 6000 N |
| Korkeusoffset maks. | +/-2,0 mm |
| Suurin kulmas. Y-akselin ymp | +/-2,0 deg |
| Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-5,0 deg |
| Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-2,5 deg |
| maks. poik. sulkeutumissuunta | +/-5,0 mm |
| Tuotteen materiaali |
Zn
Kunststoff Edelstahl |
| Nettopaino | 2050 |
| Bruttopaino | 2450 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272690 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095036 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN ml DHM extension
6O000009
Jatkoyksikkö ovenkahvan asentamiseksi yli
20 mm leveisiin oviin. VP = 2 pidennystä (kunkin pituus 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Peiteholkki jatkoholkkien peittämiseen. VP = 2 jatkoholkkia (kunkinpituus 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Asennuslevy ovenkahvamoduulille, jos asennuslevyä 570490
käytetään PSEN ml -kytkimelle.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM -kiinnike, tarvitaan liukuovia varten. PU = 2
kiinnikettä.