Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570317","name":"PSEN rsm turnbuckle nut","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Vastaava kuva
PSEN rsm turnbuckle nut
Tuotenumero: 570317
Haruslukon mutteri PSENrope minille, M6
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | Teräs sinkitty |
Mitta korkeus | 10 mm |
Leveysmitta | 30 mm |
Syvyysmitta | 10 mm |
Nettopaino | 14 g |
Bruttopaino | 15 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548104967 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27270692 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002026 |
Volume | 0.072 |