Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, 8-nap. M12urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentä ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, 8-nap. M12-urosliitin, pyöreä
M12, IP67, VP= 1 kappale ilman toimilaitetta, sertifio ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm,
sarjalii ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o,
pyöreä M12, IP65, LED, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =
1 kappale toimilaitteella, 10 m k ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, 8-nap. M8urosliitin ja 50 mm pigtail, LED, IP67, kytkentäetäisyys ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, 8-nap. M8urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäe ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
Tilauksesta
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, LE ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 8-nap. M12-urosliitin, IP67/69, kytkentäetäi ...
Tilauksesta
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, LE ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 8-nap. M12-urosliitin, IP67/69, kytkentäetäi ...
Tilauksesta
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, LE ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, sylinterimäinen
M12, 5-nap. M12--urosliitin, ilman LEDiä, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
Tilauksesta
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, LE ...
Tilauksesta
Turva-anturi liikkuvien
suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan, 2n/o, 1 apukosketin n/o, 8- ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
Tilauksesta
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, sylinterimäinen M12,
IP69, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 toimilaite, kote ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, 1 apukosketin n/o, sylinterimäinen
M12, 10 m kaapeli, LED, IP67/69, kytkentäetäisyys ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous