text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
18 tuotetta löytyi
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 lähtöä, puolijohde, 0,5 A, 1- napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormit ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 16 tuloa, pulssin pidennys, 24 V toisella jännitteenjakelumoduulilla,1-rivinen, li ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, pulssin pidennys, Lähdöt 24 V 0,25 A, oikosulkusuojattu,ylikuormitussuojat ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 tuloa, pulssin pidennys, Lähdöt 24 V 0,25 A, oikosulkusuojattu,ylikuormitussuojat ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 tuloa, pulssin pidennys, 24 V toisella jännitteenjakelumoduulilla,1-rivinen, liit ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, pulssin pidennys, lähdöt 24 V DC, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvit ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, 2 jännitealuetta, -12 - 12 V, -10 - 10 V, oikosuluntunnistuksella, 2 virt ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, puolijohde, 2 A, 1- napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormitus ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, relekoskettimet, sulkeva, vastuskuormien ja induktiivistenkuormien kytkem ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, virta -0,1 - 25,6 mA, 2-napainen, differentiaalitulo, resoluutio15 bittiä, ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, jännite, 3 mittausaluetta: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, 2-n ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, relekoskettimet, vaihtava, signaalipienjännitteiden kytkemiseen,potentiaa ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, puolijohde, 0,5 A, 1- napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormit ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 16 lähtöä, puolijohde, 0,5 A, 1- napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormi ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, tiedonsiirto, 4 IO-Link Master, 3 tilaa, IO-Link-Modus, versio v1.1, kaapelin pituu ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 tuloa, NPN-toiminto tyyppi 3 IEC 61131-2 mukaan, pulssin pidennys, 0 V DC toisell ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 6tuloa, tyyppi 3 IEC 61131-2 mukaan, 120 V AC, suojakoodaus PSS u2 CE T liitinrimal ...

Tilauksesta
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, vastuslämpömittari (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ( ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus