Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys:
17,5 mm, kytkettävät ruuviliittimet, kosketinryhmä ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys:
17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaaj ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 Ö, UB = 24 V DC, leveys:
17,5 mm, jousiliittimet, laajennusmoduuli laajennu ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, kaskadoitava, lähdöt: 3 NO, UB = 24
V DC, leveys: 17,5 mm, ruuviliittimet, laajennusmoduuli ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 3 NO, UB = 24 V DC, leveys:
17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennu ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys:
17,5 mm, kytkettävät ruuviliittimet, kosketinryhmä ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys:
17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinla ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 NO, 1 HL, UB 24 V DC, leveys:
12,5 mm, kytkettävät ruuviliittimet, kosketinryhmä ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 NO, 1 HL, UB = 24 V DC, leveys:
12,5 mm, jousiliittimet, laajennusmoduuli laajenn ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,kytkentäkuorma: 12 A DC1, leveys: 45 mm, ruuviliittimet, kos ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,kytkentäkuorma: 12 A DC1, leveys: 45 mm, ruuviliittimet, k ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 45mm, ruuviliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajenn ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys:
45 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaaj ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1
HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet,l ...
Tilauksesta
PNOZsigma, kaksisuuntainen relelaajennusmoduuli liitettäväksi PNOZ s30:een,
PNOZ mm0,1p ja PNOZ mm0,2p, 2 erillistä ohja ...
Tilauksesta
PNOZsigma, kaksisuuntainen relelaajennusmoduuli liitettäväksi PNOZ s30:een,
PNOZ mm0,1p ja PNOZ mm0,2p, 2 erillistä hall ...
Tilauksesta
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1
HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet,k ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous