text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1

Tuotenumero: 8C000176
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin;...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 10m.

 
Liitintyyppi 1 9-nap. M23-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 Johdinholkki  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 TPE-E  
Kaapelin pituus 10  m
Materiaali suoj K1 Cu sinkitty  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri oranssi  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Suojaus K1 kyllä  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL/CSA  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys IEC 60332-1: itsesammuva  
Nettopaino 3300  g
Bruttopaino 3790  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060501  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000001  
ETIM-viiteominaisuus EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106381  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1