text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sg2c-3LBE unit

Tuotenumero: 570802
Turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, turvalukitus ja turvapito, vastaaEN 60947-5-3, sovelluksiin luokkaan PL e saakka. Koostuu kolmestaelementistä: 1. valaistu painike turvaportin aktivoimiseksi. 2. ...  Lisää

Poistuva tuote


Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, turvalukitus ja turvapito, vastaaEN 60947-5-3, sovelluksiin luokkaan PL e saakka. Koostuu kolmestaelementistä: 1. valaistu painike turvaportin aktivoimiseksi. 2. avainpainike turvaportin avaamista ja lukituksen avaamista varten 3. hätäpysäytyspainike. Toimituksen sisältö:Anturiyksikkö, jossa on painonapit värikansineen ja hätäavaustanko sekätoimilaite oikealle tai vasemmalle saranoidulle ovelle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponder  
Kood. ISO 14119 -stand. muk gering  
Transponderikoodaus codiert  
Sopii sarjakytkentään ja  
Yksikkötyyppi Unit  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2  
Tulojen lukumäärä 2  
U tulo EN 61131-2 Type2 muk 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
Hätäpysäytyksen vapautustapa Drehentriegelung  
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 2  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Kosketinmat. painike AgNi  
Kyt.kyky painike stand. muk. EN 60947-5-1  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -20 - 55  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC standardi EN 55011: luokka A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP54  
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Muut. kytkentäet. Temp.änd +-0,01mm/°C  
Evakuointiavaus ja  
Pitovoima, sulkeva 1000  
Pitovoima kääntösuunta 2000  
Korkeusoffset maks. +/-2,5 mm  
Suurin kulmasiirtymä +/-1,5 deg  
Painike tyyppi 1 PSEN sg2 actuator  
Liitäntätapa Federzugklemme steckbar  
Johtimet kaapeli LiYY 24 x 0,5 mm2  
Kotelomateriaali yläosa Muovi  
Painikkeen materiaali Edelstahl  
Mitta korkeus 465  mm
Leveysmitta 200  mm
Syvyysmitta 108  mm
Nettopaino 2570  g
Bruttopaino 2950  g
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
6c  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079739  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Turvallinen turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, lisävarusteet:jousiliitinsarja on liitosmutterilla ja vedonpoistollakaapeliläpivientiä varten. (Varaosa). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Turvallinen turvaporttijärjestelmä, 2. sukupolvi, lisävarusteet: suojus,salpamekanismi, keltainen, PU 2 kpl (varaosa). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.