Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"328852","name":"PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Vastaava kuva
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
Tuotenumero: 328852
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen,jousiliitin, VPE 50 kpl.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
cURus
SEV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 12 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 105 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 16-nap. jousiliitin |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kotelon väri | tummanharmaa RAL 7021 |
Johtimen pinta-ala | 0.15 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 26-14 |
Nettopaino | 1030 g |
Bruttopaino | 1100 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548073744 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242691 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
Volume | 0 |