Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"C1000075","name":"Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Kód materiálu: C1000075
GTIN:
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N,
průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 20 m
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Druh jmen. provoz.napětí U1 | AC/DC |
| Jmenovitý proud | 2 |
| Typ. odpor kabelu K1 | 87,5 Ohm/km |
| Izolační odpor kabel K1 | > 2,5 MOhm/KFT |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-40
80 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Kódování konektoru M12 č.1 | |
| Mat. závit. kroužku konektor 1 | |
| Povrch kontaktů materiál 1 | |
| Materiál těsnění | |
| Materiál pouzder | |
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
| Délka kabelu | 20 |
| Tolerance délky kabelu K1 | |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
| Barva pouzdra | černá |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 8 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
8.05
8.05 |
| Průřez vodiče |
0.25
0.25 |
| Průřez vedení AWG K1 | 24 |
| Odstínění K1 | ne |
| Počet vodičů | 19 |
| Povolení kabelu K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
| Bez halogenů | Ano |
| Odolnost vůči oleji | |
| Odolnost proti šíření plamene |
CSA FT-2
UL AWM 20233 UL VW1 |
| Toč.moment Blokovací šroub | 2,0 Nm |
| Čistá váha | 1790 |
| Celková hmotnost | 2230 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | < 4 % |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |