Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176552","name":"PMCprotego D.12/00B/0/P/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.12/00B/0/P/2/208-480VAC
Productnummer: 8176552
GTIN:
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 s) = 30 A; Imax (5
s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor
Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 s) = 30 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.
Algemene data
| Goedkeuring |
UL Listed
CE EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Doel van bereik fase | Mains Supply |
| Voedingsspanning (V) | 208 - 480 V |
| Voedingsspanning met fasen | 3 x 208…3 x 480 V |
| Type voedingsspanningsbereik | AC |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Doel van U2 | Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie U2 met rem | +15% |
| Tolerantie U2 zonder rem | +15% |
Vermogensdeel
| Max. inschakelfrequentie verm | 30/h |
| Cont.uitgangsstroom bij 3x208V | 12 A |
| Cont.uitgangsstroom bij 3x230V | 12 A |
| Cont.uitgangsstroom bij 3x400V | 12 A |
| Cont.uitgangsstroom bij 3x480V | 12 A |
| Piekstroom gedurende 2 s | 30 A |
| Piekstroom gedurende 5 s | 24 A |
| Taktfrequentie convertor | 8 kHz |
| Spanningsbereik op tussencirc. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Aantal STO-Enable | 2 |
CPU
| PMC-uitbreiding firmware | 2 = EtherCat |
Ingang resolver
| Connectortype resolveraansl. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Ingang SinCos encoder, incrementele encoder
| Conn.type encoder/incr. opn. | 15-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Analoge ingangen
| Aantal analoge ingangen | 2 |
| Type analoge ingangen | Spanning |
| Signaalbereik analoge ing. | -10 - 10 V |
| Resolutie analoge ingangen | 16 Bit |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 4 - 6 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Halfgeleideruitgangen (standaard)
| Aantal hulpuitgangen | 2 |
| galv. sch. niet-veil. HG-uitg | ja |
Ethernet-interface
| Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
CANopen interface
| Aantal CANopen-poorten | 1 |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
Communicatie-interfaces
| Connectortype RS 232-interface | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasse omgevingstemperatuur | 3K3 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Omgevingstemperatuur derating | 40 - 55 °C |
| Vermogensafname | 2,5%/K |
| Norm opslagtemperatuur | DIN EN 60721-3-1 |
| Opslagtemp. wijziging | 20 K/h |
| Omgevingstemperatuurklasse | 1K4 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | DIN EN 60721-3-3 |
| Vochtbelasting vermelding | 85% RV |
| Klasse van luchtvochtigheid | 1K3 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 1000 m |
| Toeg. bed.hoogte bij 1,5% verm | 1000 - 2500 m boven zeeniveau |
| Vermogensafname per 100 m | 1,5%/100 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61800-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60721-3-3 |
| Type koeling | gemonteerde ventilator |
| Geluidsemissie | 65 dB (A) |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | verticaal |
| Behuizingsmateriaal | Staal verzinkt |
| Afmeting hoogte | 345 mm |
| Afmeting breedte | 70 mm |
| Afmeting diepte | 243 mm |
| Nettogewicht | 4550 g |
| Brutogewicht | 5650 g |
Milieu
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 27023201 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC001857 |