text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

Kód materiálu: 774318
GTIN: 4046548011623
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., automatický/monitorovaný start, UB 230 V AC/24 V DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., automatický/monitorovaný start, UB 230 V AC/24 V DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 230  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 5  VA
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2
Počet vstupů 2  
Počet polov. výstupů 1  
Tol. ext. napětí DC polovodič -20 %/+20 %  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 8  A
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  V
Max.proud DC1 bezp. kontakt 8  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 5  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty B300, R300  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -20  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 375  g
Celková hmotnost 385  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
6c  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011623  
Svazek 0.545  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

COVER P-93
COVER P-93 774090
Ochranná krytka pro kompaktní brzdu PKB a pouzdro P-93, vhodný na ochranu proti nežádoucí manipulaci, šířka 45 mm, obsah: 20 ochranných krytek v jednom balení.