Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772291","name":"Terminal Block Filter 10-30kOhm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Skutečný produkt se může lišit
Terminal Block Filter 10-30kOhm
Kód materiálu: 772291
GTIN: 4046548091625
Řadová svorka s funkcí filtru 10 - 30 kOhm.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | Plast |
| Připojovací svorka | Svorka s klecovou pružinou |
| Rozměr výška | 39.9 |
| Rozměr šířka | 69.6 |
| Rozměr hloubka | 7 |
| Čistá váha | 13 |
| Celková hmotnost | 19 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27250190 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000012 |
| Referenční funkce ETIM | EC001284 |
| UNSPSC 25 | 40161512 |
| GTIN | 4046548091625 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |