text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m

Numero dell'articolo: 630312
GTIN: 4046548002126
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Corrente nominale 4  
Tipo cond. standard K1 79 Ohm/km  
Resistenza specifica K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Capacità conduttore K1 64,6pF/m  
Temperatura ambiente -25  
80  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP68  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M12 5 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale connettori femmina CuSn  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PP (9Y)  
Tipo cavo K1 LiF9Y11Y  
Lunghezza cavo 10  
Colore rivestim.esterno cavo1 Giallo, simile a RAL 1003  
Colore custodia Nero  
Mater guaina protez. cavi 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 5.1  
5.1  
Sezione del conduttore 0.25  
0.25  
Sezione trasv. cond. AWG K1 24  
Cordatura K1 5 fili intorno imbott.  
Schermatura K1 No  
Numero fili 5  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma UL VW1  
Materiale custodia PUR  
Peso netto 352  
Peso lordo 362  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548002126  
Volume 1.323  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1