text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ml escape release cordset 0,5m

Numero dell'articolo: 570466
GTIN: 4046548094824
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 0,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento. Con questa variante assicurarsi chel’installazione sia il più possibile precisa e diritta. Per gli sblocchi di fuga con n. d’ordine 570466 e 570467, la piegatura del cavo push-pull può ridu...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 0,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento. Con questa variante assicurarsi chel’installazione sia il più possibile precisa e diritta. Per gli sblocchi di fuga con n. d’ordine 570466 e 570467, la piegatura del cavo push-pull può ridurne la funzionalità e la vita utile.

Omologazione CE  
UKCA  
 
Vita utile meccanica Tipo 3 6050 cicli  
Peso netto 320  
Peso lordo 510  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094824  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1