text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch

Numero dell'articolo: 542055
GTIN: 4046548077551
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip. (rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm,Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecodificato, certificazione ATEX.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip. (rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm,Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecodificato, certificazione ATEX.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
ATEX  
IC  
electrosuisse  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 gering  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Codifica transponder codiert  
Collegamento in serie idoneo ja  
versione dispositivo Sensor  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1  
Numero di ingressi 2  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 1  
Isolamento elettr. uscite SC nein  
Uscita SC protezione CC ja  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
N. certificazione ATEX SEV 16 ATEX 0162 X  
Categoria ATEX Gas II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc  
Categoria ATEX Polvere II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc  
Campo applicazione ATEX X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiente max a H max +55 °C  
Temp. ambiente max a 2000 m +55 °C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
Indicazione umidità 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 4000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP67  
Mod. dist.oper.Mod.temp. +-0,02mm/°C  
Attuatore Tipo 1 PSEN cs5.13 M12 ATEX  
Sensore montabile a filo Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo di collegamento M12, 8pol. male  
Materiale prodotto PA+GF  
Polycarbonat  
Altezza 26.4  
Larghezza 101.6  
Profondità 19  
Peso netto 68  
Peso lordo 78  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077551  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
fSupporto di fissaggio, per PSENcode, utilizzabile come finecorsameccanico per porta a battente, contenuto confezione 2 pz, 1 pezzo per l’interruttorepiù 1 pezzo per l’attuatore.
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Supporto di fissaggio, per PSENcode, utilizzabile come finecorsameccanico per porta scorrevole, contenuto confezione 2 pz, 1 pezzo per l’interruttorepiù 1 pezzo per l’attuatore.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Staffa di fissaggio PSENmag, contenuto confezione = 1 pezzo.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Supporto di fissaggio, per PSENmag e PSENcode. Supporto di allineamentoContenuto confezione = 2 pezzi.
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a 4 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 5PSEN ix2 F4 code con max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 48 x 57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a 8 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 3PSEN ix2 F8 code con max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 93 x 57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2 porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non in dotazione).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Profinet, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento “plug-in”(non in dotazione).
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Viti di sicurezza, monouso, M4x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Viti di sicurezza, monouso, M4x26, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSENmag con distanziale.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X2, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X3,sensore), 8 poli, con codifica A, inversione dei collegamenti esclusaelettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamento per PSENcode, per il collegamento diretto per PSENslock al sensore.
PSEN Y junction M12 cable channel
PSEN Y junction M12 cable channel 540316
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X2, sensore), 8 poli,con codifica A e connettore femmina M12 (X3, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A, inversione dei collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamentoper PSENcode, per il collegamento per PSENslock all’uscita cavi nel condotto.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2, dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1, sensore), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3, uscita disegnalazione/Lock_Unlock), nero, assiale, 4 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², nero, per il disaccoppiamento di segnali ausiliari nel collegamento perPSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1, dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A suconnettore femmina M12 (X2, sensore/connettore successivo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3, sensore), nero,assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, inversione dei collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamento per PSENcode e PSENslock.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1, dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A suconnettore femmina M12 (X2, sensore/connettore successivo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X3, sensore), nero,assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², giallo, inversione dei collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamento per PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSENslock e PSENini a un sistema di controllo Pilz, max. 4 sensori, grado diprotezione IP67.
PDP67 F 4 code VA
PDP67 F 4 code VA 773613
Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSENslock e PSENini a un sistema di controllo Pilz, massimo 4 sensori, grado diprotezione IP67, collegamenti in acciaio inox.
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
Protezione antimanomissione per connettore e protezione contro l’allentamento accidentale, per singolo utilizzo, 4 pz. per il fissaggiodi 4 connettori M12

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator 542085
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.13 M12, IP67,contenuto della confezione = 1 pz., certificazione ATEX.