Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"526243","name":"PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
Kód materiálu: 526243
GTIN: 4046548083903
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový
tvar M12, s kabelem 10 m, LED, IP67/69, spínací vzdálenost závislá na
ovladači 8/12 mm, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 senzor bez
ovladače, pouzdro z ušlechtilé oceli, certifikace (CE, EAC, ECOLAB, TÜV,
UL/cUL).
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový tvar M12, s kabelem 10 m, LED, IP67/69, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 senzor bez ovladače, pouzdro z ušlechtilé oceli, certifikace (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
| Princip snímače | magneticky |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Vhodné sériové zapojení | ano |
| verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spínací napětí | 24 V |
| Užit.kategorie Kontakty Reed | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 80 °C |
| max.teplota prostředí při Hmax | |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | |
| Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP69
IP67 |
| UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Mechanické údaje
| Ovladač typ 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
| Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
| Způsob připojení | Kabel 10 m |
| Vedení kabelů | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
| Materiál krytu horní díl | Ušlechtilá ocel 1.4401 |
| Rozměr výška | 12 mm |
| Rozměr šířka | 12 mm |
| Rozměr hloubka | 76 mm |
| Čistá váha | 220 g |
| Celková hmotnost | 230 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274401 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083903 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN adapter M30 M12
532107
Mechanický adaptér, pro náhradu snímačů s vnějším závitem M30 snímači
s vnějším závitem M12, rozsah dodávky: 2 adaptéry a 4 matice
Povinné provozní příslušenství
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více
bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H),
připojení pružinovými svorkami.