text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator

Kód materiálu: 516145
GTIN: 4046548084092
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, válcová konstrukce M12, IP69, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 ovladač, pouzdro zušlechtilé oceli, certifikace ATEX.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení IEC Ex  
CE  
CCC  
UL/cUL  
UKCA  
ATEX  
KCs  
TÜV  
ECOLAB  
EAC  
Princip snímače magneticky  
verze zařízení Aktuátor  
 
Č. certifikátu ATEX SEV 17 ATEX 0155 X  
ATEX kategorie plyn Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc  
ATEX kategorie prach Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc  
ATEX rozsah použití X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Okolní teplota -25  °C
Teplota prostředí s UL -25 - 105 °C  
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m +70 °C  
Namáhání vlhkostí podle normy IEC 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 90 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP69  
IP67  
Materiál krytu horní díl Ušlechtilá ocel 1.4401  
Rozměr hloubka 25  mm
Čistá váha 10  g
Celková hmotnost 12  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548084092  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN adapter M30 M12
PSEN adapter M30 M12 532107
Mechanický adaptér, pro náhradu snímačů s vnějším závitem M30 snímači s vnějším závitem M12, rozsah dodávky: 2 adaptéry a 4 matice