Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"506404","name":"PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
Номер артикула: 506404
GTIN: 4046548066463
Магнитный защитный датчик 1 н/р 1 н/з, 4-контактный штекер M8,
квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 6 мм, высота 13 мм,комплект поставки =
1 датчик без исполнительного механизма, сертифицирован ATEX.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Магнитный защитный датчик 1 н/р 1 н/з, 4-контактный штекер M8, квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 6 мм, высота 13 мм,комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механизма, сертифицирован ATEX.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus ATEX electrosuisse TÜV EAC (евраз.) |
| Принцип датчика | магнитн. |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Пригодны для последовательного | да |
| тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
| № сертификата ATEX | SEV 12 ATEX 0121 X |
| Газ категории ATEX | |
| Пыль категории ATEX | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
| Область применения ATEX X | X: -25 °C ≤ ta ≤ +55 °C |
| Окружающая температура | -25 °C |
| Макс. темп. окр. ср. при Hmax | |
| Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +55 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 4 000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус |
IP65
IP67 |
механические данные
| Исполнительный механизм типа 1 | PSEN 2.1-10 |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
| Тип соединения | M8, 4-контактный, штыревой |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Размер по высоте | 45 mm |
| Размер по ширине | 26 mm |
| Размер по глубине | 13 mm |
| Вес нетто | 20 g |
| Вес брутто | 25 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS | 1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274401 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548066463 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Принадлежности для наладки
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный,
IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.
Дополнительные принадлежности
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN ma adapter
380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag
(защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Интерфейсный модуль, для последовательного подключения несколькихPSENmag, 96 x 48 x
43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения - пружинные клеммы.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS,
PSENme4.
PDP67 F 8DI ION
773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Защита разъема от манипуляций и защита от непреднамеренного
отсоединения, для индивидуального использования, 4 штуки для защиты4 разъемов
M8
Необходимые принадлежности
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м