Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"506339","name":"PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
Numero dell'articolo: 506339
GTIN: 4046548060546
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio M8 a 8 poli, modello rettangolare, LED, IP67,distanza di commutazione 10 mm, altezza18 mm, per collegamento in seriecon PSEN ix1,contenuto confezione = 1 sensore con
attuatore.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio M8 a 8 poli, modello rettangolare, LED, IP67,distanza di commutazione 10 mm, altezza18 mm, per collegamento in seriecon PSEN ix1,contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Principio sensore | Magnetico |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Collegamento in serie idoneo | Sì |
| versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -10 °C |
| Temp. ambiente max a H max | |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +55°C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia |
IP65
IP67 |
Dati meccanici
| Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.4-10mm |
| Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
| Tipo di collegamento | M8, 8pol. male |
| Condutture cavi | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 37 mm |
| Larghezza | 26.4 mm |
| Profondità | 18 mm |
| Peso netto | 53 g |
| Peso lordo | 68 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274401 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548060546 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 5m
533158
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m
533159
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m
533160
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m
533161
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN cable M8-8af, 10m
533162
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità),
Collegamento con morsetti a molla.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cavo, adattatore, IP67, connettore maschio M12, nero, assiale, 8 poli,codifica
A su connettore femmina M8, nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, cablaggio interno 1:1 per tutti e 8 isegnali,
convertitore per il collegamento per sensori PSEN.