Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"506242","name":"PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
Numero dell'articolo: 506242
GTIN: 4046548083774
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari
mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED ,
con cavo 10 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico
M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato,
distanza di commutazione 8 mm, custodia in acciaio inox.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED , con cavo 10 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato, distanza di commutazione 8 mm, custodia in acciaio inox.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
| Principio sensore | Magnetico |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Collegamento in serie idoneo | No |
| versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Tensione di commutazione | 24 V |
| Cat. impiego Contatti Reed | DC-12 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 °C |
| Temp. ambiente max a H max | |
| Temp. ambiente max a 2000 m | |
| Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
| Indicazione umidità | 90 % UR a 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia |
IP69
IP67 |
Dati meccanici
| Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
| Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
| Tipo di collegamento | Cavo 10m |
| Condutture cavi | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
| Mater. custodia Parte super. | Acciaio inox 1.4401 |
| Altezza | 12 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Profondità | 76 mm |
| Peso netto | 230 g |
| Peso lordo | 240 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274401 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083774 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN adapter M30 M12
532107
Adattatore meccanico per sostituire i sensori con filettatura esternaM30 con sensori
con filettatura esterna M12, materiale incluso nella fornitura: 2adattatori e 4 dadi
.