text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U

Kód materiálu: 506241
GTIN: 4046548083934
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, LED, s kabelem 5 m, pro aplikace do SIL 3/PL e/kat. 4, válcová konstrukce M12, IP69, balení = 1 senzor s ovladačem M12, kódovaný, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplikace s PSEN ix1, pouzdro z ušlechtiléoceli.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, LED, s kabelem 5 m, pro aplikace do SIL 3/PL e/kat. 4, válcová konstrukce M12, IP69, balení = 1 senzor s ovladačem M12, kódovaný, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplikace s PSEN ix1, pouzdro z ušlechtiléoceli.

Povolení CE  
UL/cUL  
UKCA  
TÜV  
ECOLAB  
EAC  
Princip snímače magneticky  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Vhodné sériové zapojení ano  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spínací napětí 24  V
Užit.kategorie Kontakty Reed DC-12  
Okolní teplota -25  °C
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m
Namáhání vlhkostí podle normy IEC 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 90 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP69  
IP67  
Ovladač typ 1 PSEN ma1.3-08 VA  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení Kabel 5 m  
Vedení kabelů Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2  
Materiál krytu horní díl Ušlechtilá ocel 1.4401  
Rozměr výška 12  mm
Rozměr šířka 12  mm
Rozměr hloubka 76  mm
Čistá váha 130  g
Celková hmotnost 140  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083934  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN adapter M30 M12
PSEN adapter M30 M12 532107
Mechanický adaptér, pro náhradu snímačů s vnějším závitem M30 snímači s vnějším závitem M12, rozsah dodávky: 2 adaptéry a 4 matice

Povinné provozní příslušenství

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.