text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c

Número de producto: 400620
GTIN: 4046548061314
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos compuesto porpulsador de parada de emergencia sin logotipo y bloque de contactos, 2 n/c, bornes de tornillo.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Autosupervisado no  
 
Corriente de contacto mín. 1  mA
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 80  mm
Dimensión Ancho 28  mm
Dimensión Profundidad 28  mm
Diámetro 28  mm
Peso neto 33  g
Peso bruto 35  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548061314  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1