text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es Set10u-5ns basic

Kód materiálu: 400463
GTIN: 4046548094701
PITestop active, sada zahrnuje deaktivovatelné tlačítko nouzového zastavení s funkcí blikání, bez loga a bez symbolu nouzového zastavení, s blokem kontaktů s pojistkou proti odpadnutí podle EN 60947-5-1 a EN 60947-5-5 s LED bezpečnostním modulem PCB v nasazovacím krytu Basic s přípojkou M12/5pól.- PDP67 8DI ION PIN, obsazení, 2 rozpojovací kontakty...  Více

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PITestop active, sada zahrnuje deaktivovatelné tlačítko nouzového zastavení s funkcí blikání, bez loga a bez symbolu nouzového zastavení, s blokem kontaktů s pojistkou proti odpadnutí podle EN 60947-5-1 a EN 60947-5-5 s LED bezpečnostním modulem PCB v nasazovacím krytu Basic s přípojkou M12/5pól.- PDP67 8DI ION PIN, obsazení, 2 rozpojovací kontakty (2 n/c) s technikou rychlého připojení.

Povolení CE  
UKCA  
Světlo LED  
Barva svítidla žlutá  
červená  
 
Jmenovité provozní napětí 24 V DC  
Způsob odblok. nouz. zastavení Odblokování otáč.  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Zabezp.kontaktů nouz.zast. ≤ 1 A  
Mat.kont. nouzového zastavení AgNi  
Okolní teplota -25  
55  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-5  
Špičková amplituda max. 0,35 mm  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-5-1  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Montážní poloha libovolný  
Připojovací svorka M12  
Rozměr výška 103.2  
Rozměr šířka 72  
Rozměr hloubka 91.8  
Čistá váha 207  
Celková hmotnost 271  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548094701  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1