text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m

Número de producto: 380258
GTIN: 4046548054569
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 10 m

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Intensidad asignada 4  
Resist.carac. cable K1 39 Ohm/km  
Especif. de resist. de paso K1 >= 1E+17 Ohm*cm  
Capacidad de línea espec. K1 105 pF/m  
Temperatura ambiente -25  
80  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP68  
Tipo conector 1 Conector hembra M12 5 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1
Superf. contacto material 1 Au  
Material conectores hembra CuSn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP9P  
Tipo de cable K1 Li9YH-11YH  
Longitud cable 10  
Color envoltura exterior 1 negro, similar RAL9005  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 6.2  
6.2  
Sección de los conductores 0.5  
0.5  
Sección de conductor AWG K1 20  
Trenzado K1 5 hilos rod. hilo empalmar PP  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 5  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20549  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL 1581  
CSA 22.2 FT2  
Material de la carcasa PUR  
Peso neto 555  
Peso bruto 565  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060411  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC002599  
UNSPSC 25 26121636  
GTIN 4046548054569  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1