Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380203","name":"PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
Kód materiálu: 380203
GTIN: 4046548054699
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 4 |
| Typ. odpor kabelu K1 | 79 Ohm/km |
| Specif. vnitřní odpor K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| Spec. kapacita vedení K1 | 64,6pF/m |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-25
80 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 4pól. samice M8 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | 4pól. samec M12 |
| Tvar konektoru typ 2 | přímý |
| Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
| Mat. závit. kroužku konektor 1 | CuZn |
| Mat. závit. kroužku konektor 2 | CuZn |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
| Materiál kolíků | CuZn |
| Materiál pouzder | CuSn |
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
| Typ kabelu K1 | LiF9Y11Y |
| Délka kabelu | 30 |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | Žlutá, podobná RAL 1003 |
| Barva pouzdra | černá |
| Materiál pláště kabelu 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
4.7
4.7 |
| Průřez vodiče |
0.25
0.25 |
| Průřez vedení AWG K1 | 24 |
| Zkroucení K1 | 4 žil |
| Odstínění K1 | ne |
| Počet vodičů | 4 |
| Povolení kabelu K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Bez halogenů | Ano |
| Odolnost vůči oleji | odolný |
| Odolnost proti šíření plamene | UL VW1 |
| Materiál pouzdra | PUR |
| Čistá váha | 997 |
| Celková hmotnost | 1007 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548054699 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |