text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu K F INC

Productnummer: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, compacte module, failsafe, teller, 2 bedrijfsmodi,configureerbaar, 1 ingang, incrementele opnemer, verschilsignaal RS422, resolutie 32 bit.

Eenheid

Uw prijs

€286.55

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Type ingangen incr. opnemer Incrementele opnemer  
Signaal ingang A, B en/of C Verschilsignaal (RS-422)  
Evaluatie telimpulsen incr. 2-voudig  
1-voudig  
4-voudig  
Pot.scheiding inc/Per. Supply ja  
Pot.scheiding inc./Mod. Supply ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61131-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Versnel. schok vlg. norm 2
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem SUB-D_male  
SUB-D_female  
Afmeting hoogte 128.9  
Afmeting breedte 30  
Afmeting diepte 56  
Nettogewicht 90  
Brutogewicht 105  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242605  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548064766  
Volume 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, opschriftdragers voor compacte modulen met een breedte van 30 mm,VPE 5 stuks.
€23.30
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35

Verplichte Accessoires

PSSu A Con 4 S
PSSu A Con 4 S 313117
PSSu, stekker voor compacte modulen, 1-rijig/4-polig,schroefaansluiting, SPRINGCON-serie.
€2.64
PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, stekker voor compacte modulen, 1-rijig/4-polig,veerkrachtaansluiting, SPRINGCON-serie.
€2.90