Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177089","name":"PMCtendo SZ.85/1/2/2/7/F/H/20/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
PMCtendo SZ.85/1/2/2/7/F/H/20/00
Número de producto: 8177089
GTIN: 4046548095388
Mo = 94,0Nm Io = 53,9A
UN = 400V nN = 2000min-1
Jmot = 188,46 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternativ...
Más
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Mo = 94,0Nm Io = 53,9A UN = 400V nN = 2000min-1 Jmot = 188,46 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP56 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 51800 g |
| Peso bruto | 62000 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27022602 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000034 |
| ETIM Reference Feature | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548095388 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015230 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |